Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.332
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Taille du fil (AWG):
24 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .6
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.09 mm [ .043 in ]
-
Taille du fil (CMA):
320 – 1290
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.6 mm [ .024 in ]
-
Longueur du produit :
12.45 mm [ .49 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée