Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
8
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
4.404
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3 – 6
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
5.59 mm [ .22 in ]
-
Taille du fil (kcmil):
5.18 – 13.1
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur du produit :
42.06 mm [ 1.656 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée