Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Embase de relais fiche à fiche
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Loquet de verrouillage
-
Type de fonction du montage panneau :
Verrous
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
-
Ligne médiane (niveau) :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.2 mm [ .44 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .078 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]
-
Longueur du connecteur :
38.1 mm [ 1.499 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
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
Certifié UL
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
-
Quantité d’emballage :
200