Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
64
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
-
Nombre de fonctions de rétention du montage pour circuit imprimé :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Poids du produit :
3.9 g [ .138 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
2.54
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.3 mm [ .091 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 46
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10 mm [ .394 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Longueur du connecteur :
39 mm [ 1.535 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI Express
-
Génération PCI :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
60