Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé et fil de raccord
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Fil à fil
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Pointes
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.3 – .8
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
34 – 18
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.16 – 1.02
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Hauteur de la borne :
3.17 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac