Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C (2 CO)
-
Nombre de contacts :
2
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 2 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
178
-
Charge de commutation du contact (min) :
.1 mA à .0001 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
5
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
140
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Rapport d’onde stationnaire de tension (paramètre HF) :
1.06 à 100 MHz, 1.49 à 900 MHz
-
Limite courant en continu (A):
5
-
Limite courant contact durée courte (A):
5
-
Courant limite commutation contact (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-18.8 dB à 900 MHz, -37 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.33 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
.75 g [ .026 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi+Au
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
PCB Pins
-
Type de connexion :
PCB Termination
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Longueur du produit :
10 mm [ .393 in ]
-
Largeur du produit :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Haute intensité
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC, polarisé
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
0 – 5
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
50 – 300
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
0 – 10