Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
6 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
6
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
3
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1600
-
Résistance de bobine (Ω):
90
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Charge de commutation du contact (min) :
0 mA à 0 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
3
-
Limite courant contact durée courte (A):
3
-
Courant limite commutation contact (A):
3
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
40 g [ 1.41 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Ag
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Configuration du bornier :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
29,97 mm [ 1.17 in ]
-
Longueur du produit :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largeur du produit :
18,66 mm [ .734 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 75
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
500 – 1000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35