Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
4
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Résistance de bobine (Ω):
450
-
Type de réseau :
CA
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
40
-
Disposition des contacts :
4 types X, 4PST NO DM
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Raccordement à vis avec deux connexions rapides de 0,25
-
Type de connexion de la bobine :
Vis 8-32 avec connexion rapide 0,25