Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Joint d’interface
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Mousse de silicone
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
6.35 mm [ .250 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1000