Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Du plastique au plastique
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
70 – 120
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures
-
Instructions d'installation :
Anglais