Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
10
-
Impédance (Ω):
125
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
77
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Matériau de la gaine :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Type de blindage :
Simple
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.97 mm [ .038 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
7,39 mm [ 0,291 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Diamètre du diélectrique du câble :
3.25 mm [ .128 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L