Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Résistance de l'isolation (MΩ):
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Impédance (Ω):
                                        50
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tension de fonctionnement (VDC):
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tension de fonctionnement (VAC):
                                        30
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du signal
                    
                        - 
                                    
                                        Signaux différentiels :
                                        Oui
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Taux de débit de données (Gb/s):
                                        10
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de contact
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques de terminaison
                    
                 
             
        
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Longueur du connecteur :
                                        38.1 mm [ 1.499 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Hauteur du connecteur :
                                        15.01 mm [ .591 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largeur du connecteur :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Hauteur de la pile (mm):
                                        15.62 | 18 | 20 | 21.6 | 27 | 27.8 | 29 | 31.9
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Hauteur de la pile (in):
                                        1.255
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Épaisseur du PCB (recommandée) :
                                        1.57 mm [ .8 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                 
             
        
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.