Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similaires
Vous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du produit
Sélectionner tout
Caractéristiques du type de produit
Dispositif de raccordement inclus :TR06AI
Type de produit :Capot
Type de produit :Renforcé
Type de dispositif de raccordement :Adaptateur Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock à entrée latérale
Caractéristiques du corps
Couleur principale :Olive Drab
Matériau :Aluminium
Matériau de placage du produit :Cadmium (AMS-QQ-P-416, type II, classe 3)
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :45°
Forme de connecteur compatible :Circulaire
Dimensions
Diamètres de câble compatibles :4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
Longueur :47.1 mm [ 1.85 in ]
Diamètre d'entrée du câble :.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Conditions d’utilisation
Résistance au brouillard salin (Hr):500
Plage de température de fonctionnement :'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
Tailles de boîtiers compatibles :12, 14S, 14
Normes de l’industrie
Numéro de spécification détaillée :AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
Autre
Spécification de l'interface du connecteur :AS50151 Classe D, L, U, W contact de sertissage, AS50151 Classe D, L, U, W contact de sertissage moins ENDBELL, AS50151 Classe L, W contact de sertissage, AS81703 Série 3, AS81703 Série 3/Classe E, L, Contact de sertissage AS50151, MIL-DTL-26482 Série 2/Classe A, L, MIL-DTL-83723 Série I/Classe A, G, R, MIL-DTL-83723 Série I/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, S, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, W, MIL-DTL-83723 Série III/Classe S, MIL-DTL-83723 Série IIII/Classe H
Code d'interface du connecteur TE :54
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.