Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine
-
Technologie de tube électrique thermorétractable :
Thermorétractable
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de tube thermorétractable électrique (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre fourni/récupéré :
75 / 25 mm [ 2.95 / .98 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 125
Fonctionnement/Application
-
Équipement :
Barres omnibus
-
Installation sous tension :
Non
-
Type d’application :
OEM
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de tubes thermorétractables électriques :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA