Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de capot
-
Type de produit :
Blindé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Zinc
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sur cuivre
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
2-56
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
12.7 mm [ .5 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0