Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
8.3 mm [ .324 in ]
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
25 mm [ .975 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
2
-
Taille du fil (mm²):
34 – 35
-
Longueur totale du produit :
39 mm [ 1.535 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
25
-
Méthode d’emballage :
Boîte