Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
37
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1