Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
2 – 3 µm [ 78.74 – 118.11 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Type de borne PCB :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Taille des bornes :
2.8
-
Orientation de l'embout :
Angle droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.81 mm [ .032 in ]
-
Extension sous la carte :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
5 mm [ .199 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Boîte