Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
55A0111
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du blindage :
Argent, Étain
-
Type de fil :
Câblé
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Couleur du fil :
Blanc/Blanc avec bande noire
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Câble coaxial
Dimensions
-
Longueur (mm):
17, 21.5
-
Longueur (in):
.67, .85
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
1.5 – 3.6 mm [ .06 – .14 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
.25 – .7 mm [ .01 – .027 in ]
-
Diamètres diélectriques compatibles :
2.4 mm [ .095 in ]
-
Diamètre du blindage compatible (max) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.15
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
26
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150