Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Borne pré-isolée de connexion
-
Type d'installation :
Perforation d'un côté et dénudage de l'autre
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
90
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
-
Connexion sous charge (90 A max) :
Oui
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Couple de rupture de la vis autocassante (Nm):
10
Dimensions
-
Épaisseur maxi de l'isolant :
2 mm [ 0,079 in ]
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
4 – 35
Fonctionnement/Application
-
Type de connexion :
Ligne électrique isolée
-
Type d'application :
Aérien
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
NFC 33 020
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10