Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Kit de connexion de moteur
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 2
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 4/0
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques, Résistant à l’abrasion
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C119.1, IEEE 383
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Utilisation :
Étanchéité de l’isolation et résistance à l’abrasion dans les connexions de moteur.
-
Instructions d'installation :
Anglais