Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Serti
-
Combinaison de conducteurs 1 :
Somme totale des conducteurs : 105 à 170 mm²
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 42
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur (grand) :
Cuivre toronné
Caractéristiques de terminaison
-
Connexion de tige fil à mise à la terre :
Non
-
Connexion fil à fil :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Installation sous tension :
Non
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
-
Type d’application :
Connexion de mise à la masse
Normes de l’industrie
-
Certifié CSA :
Non
-
Certifié RUS :
Non
-
Norme IEEE 837 :
Oui
-
Répertorié UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
Mondial