Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles - cuivre (mm²):
10, 50
-
Taille de l'outil (mm):
5,8
-
Poids (kg):
.13
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien, Industrie, Souterrain
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Force de pressage (ton):
4