Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Fil, Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Non
-
Famille de produits :
SXSW
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 12, ≤ 17.5
Caractéristiques du corps
Caractéristiques du boîtier
-
Blindage :
Fil en aluminium
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
500 – 630, 630 – 800
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (mm):
39.4 – 45, 39.4 – 45.5
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (in):
1.55 – 1.77, 1.55 – 1.79
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
800
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
630
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (mm):
25.7 – 32.5, 29.3 – 33.8
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (in):
1.01 – 1.27, 1.15 – 1.33
-
Diamètre extérieur de la gaine :
53 – 59 mm [ 2.08 – 2.32 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d’installation :
Anglais