Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
220
-
Courant nominal (max) (mA):
130
-
Résistance CC (Ω):
5.4
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
Dimensions
-
Longueur du produit :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Largeur du produit :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Hauteur du produit :
2 mm [ .078 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 105
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Autre
-
Facteur de qualité de l’inducteur :
45