Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 type X, SPST NO DM, 1 type X, SPST NO DM
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
1 form A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1000
-
Résistance de bobine (Ω):
72
-
Tension nominale de bobine (VDC):
32
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Type de coffret :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion auxiliaire :
Câbles volants
-
Type de raccordement au circuit :
Jeux de barres
-
Type de connexion de la bobine :
Câble volant
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Longueur de fil de bobine :
381 mm [ 15 in ]
Fonctionnement/Application