Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
5
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
IP65
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du boîtier :
CuZn
-
Type de matériau de l'isolant :
PBT
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Support
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
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm):
15.5
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25