Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
6 de forme C (6 CO)
-
Nombre de contacts :
6
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés, Earth Terminal
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
730
-
Limite courant de coupure contact (A):
.2
-
Tension nominale du contact (VAC):
36
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
789
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
36
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Consommation électrique (mW):
800
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
2
-
Limite courant contact durée courte (A):
1
-
Courant limite commutation contact (A):
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Or F
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Configuration du bornier :
PCB Pins
-
Type de connexion :
PCB Termination
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
10.2 mm [ 0,401 in ]
-
Longueur du produit :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Largeur du produit :
37.4 mm [ 1.47 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 110 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton
Autre
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40