Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Version sensible
-
Disposition des contacts :
4 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
4
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
45
-
Résistance de bobine (Ω):
1000
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
10000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
40 g [ 1.41 oz ]
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Fiche femelle
-
Type d’installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Longueur du produit :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largeur du produit :
18.67 mm [ .735 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 75
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
0 – 100
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
500 – 1000
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30