Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Panneau industriel enfichable
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Classe de puissance nominale de la bobine (VA):
2 – 3
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.1
-
Résistance de bobine (Ω):
2250
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Tension nominale de bobine (VAC):
120
-
Charge de commutation du contact (min) :
300 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
10
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
-
Courant limite commutation contact (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Type de réseau :
CA
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
500 – 1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
85 g [ 2.988 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Matériau du contact :
AgCdO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longueur du produit :
35.7 mm [ 1.406 in ]
-
Largeur du produit :
35.7 mm [ 1.405 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
50 – 60
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage