Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
M6
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Description de la forme :
ANNEAU-049
-
Caractéristiques des bornes :
Cisaillé
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
8
-
Taille du fil (mm²):
8.36
-
Taille du fil (CMA):
13100 – 20800
-
Diamètre du goujon :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Épaisseur de patte (in):
.048
-
Longueur du produit :
23.7 mm [ .933 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
4.37 mm [ .172 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-50 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée