Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Plaque de mise à la terre
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Type de connecteur pour station d'accueil :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions de signaux :
240
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la plaque de mise à la terre :
Étain sur cuivre
-
Matériau de la plaque de mise à la terre :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Nombre de contacts utilitaires :
0
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.3, 7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-50 – 85 °C [ -58 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine