Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Compression
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
-
Matériau :
Aluminium
-
Compression Barrel Type :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal ou à indentation
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
500 – 500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
240
-
Barrel Outside Diameter :
35 mm [ 1.37 in ]
-
Longueur du fût :
60 mm [ 2.362 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Links
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique