Connecteur
-
Le connecteur s’accouple avec :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de positions du signal :
24
-
Nombre de positions doubles :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (V):
250
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
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 35
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau du contact du signal :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du contact du signal :
Certains ors
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
4.06, 5.08
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.159, .2
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
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
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.33 mm [ .129 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15 mm [ .591 in ]
-
Ligne médiane du contact d’alimentation :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Carton
-
Quantité d’emballage :
192