Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
10, M5
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Description de la forme :
ANNEAU-088
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur du manchon d’isolation :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 12
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 3
-
Taille du fil (CMA):
2400 – 6000
-
Diamètre du goujon :
5.5 mm [ .216 in ]
-
Longueur du produit :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
7.39 mm [ .291 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 150
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton