Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
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
24
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
24
-
Nombre de lignes :
3
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de laiton
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
3.05
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
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
30 µm [ .76 µin ]
-
Matériau de base du contact du signal :
Alliage de laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
4.95, 5.08
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.195, .2
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Collerette avec trous de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Broches de guidage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
7.5 mm [ .098 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .551 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
176
-
Méthode d’emballage :
Boîte