12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche, Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
Caractéristiques de terminaison
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm):
1.01, 2.39
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in):
.04, .094
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
Thermoplastique renforcé de verre
-
Axe central (pas) :
7.62 mm [ .3 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage