Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de couvercle du connecteur :
Capot de passe-fil
-
Profil du produit :
Standard
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Matière de produit primaire :
Nylon
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Compatible avec le connecteur de type installation IDC :
Extrémité fermée
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2