Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
-
Caractéristiques des bornes :
Butée de fil
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Compression
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Longueur du produit :
20.36 mm [ .8 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.26 – .96
-
Taille du fil (CMA):
509 – 1900
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, RU (programme de composants UL)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
3500
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Couleur de fût à sertir :
Rouge