Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
4
-
Nombre de positions :
36
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
36
-
Nombre de lignes :
9
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
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
5
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.69 mm [ .145 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Positive Lock
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
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Dimensions
-
Longueur du produit :
40.89 mm [ 1.161 in ]
-
Largeur du produit :
19.94 mm [ .785 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.46 mm [ .53 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Taille du fil (AWG):
26 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.12 – .8
-
Espacement de ligne à ligne :
4.19 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
LR 7189
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Sac