Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Compatible avec la taille de la cavité :
Taille 3
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Trou
Dimensions
-
Calibre du fil d’aluminium (AWG):
28 – 25
-
Calibre du fil d’aluminium (mm):
.32 – .45
-
Taille du fil émaillé (AWG):
30 – 27
-
Taille du fil émaillé (mm):
.25 – .36
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur du produit :
18.97 mm [ .746 in ]
-
Hauteur du bornier :
7.68 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Aluminium, Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d’identification :
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Sac