Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Compatible avec la taille de la cavité :
Taille 6
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
IDC
-
Type de borne de fil émaillé :
Borne à double connexion, Sertissage-F
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Longueur de la zone de sertissage :
2.61 mm [ .102 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil de raccord (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil de raccord (mm²):
.3 – .8
-
Taille du fil émaillé (AWG):
33 – 31
-
Taille du fil émaillé (mm):
.18 – .27
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longueur du produit :
12.32 mm [ .485 in ]
-
Hauteur du bornier :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d’identification :
4
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RU (programme de composants UL)
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton