Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Cisaillé
-
Description de la forme :
ANNEAU-001
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.65
-
Dimension du fil (CMA):
1021 – 3256
-
Diamètre de bornage :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.6 mm [ .023 in ]
-
Longueur :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Diamètre intérieur du fût (mm):
1.65, 2.92
-
Diamètre intérieur du fût (in):
.065, .114
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.78 – 3.05 mm [ .075 – .122 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine