Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Poids (g):
1
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.76 mm [ .03 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.76 mm [ .03 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
304 – 810
-
Longueur :
4.57 mm [ .18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Protection anti-éclaboussures
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte