Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
3, 4
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
18 – 14, 18 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.823 – 1, .823 – 2
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur du produit :
17.9 mm [ .705 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine