Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Épissure de spirale
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
3
-
Nombre de dentelures :
9
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur de sertissage :
2.79 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
18.5 – 13.5
-
Taille du fil (mm²):
.8 – 2.5
-
Taille du fil (CMA):
1500 – 5000
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur du produit :
5.72 mm [ .225 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
30000
-
Méthode d’emballage :
Bande