Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
55A0111
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du blindage :
Argent, Étain
-
Type de fil :
Câblé
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Couleur du fil :
Blanc/Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Câble coaxial
Dimensions
-
Longueur :
29.5 mm [ 1.16 in ]
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
2.3 – 4.95 mm [ .09 – .195 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
.3 – 2.8 mm [ .011 – .11 in ]
-
Diamètres diélectriques compatibles :
4.7 mm [ .182 in ]
-
Diamètre du blindage compatible (max) :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.24
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150