Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Type de cosse :
Bouton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.4
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
5.97 mm [ .235 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine