Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif de raccordement inclus :
TR07BI
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Renforcé
-
Type de dispositif de raccordement :
Adaptateur Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock à entrée latérale
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Nickel Aluminium Bronze
-
Matériau de placage du produit :
Non plaqué (grenaillage perle de verre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
5.6 – 8.9 mm [ .219 – .35 in ]
-
Longueur :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Diamètre d'entrée du câble :
.2 – 11.1 mm [ .01 – .44 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance au brouillard salin (Hr):
1000
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
13, C
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W
-
Code d'interface du connecteur TE :
40
-
Code de la taille d'entrée :
07