Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Six pôles - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques du corps
-
Profil d’actionneur :
Flush
-
Matériau de l’actionneur :
Nylon
-
Couleur de l’actionneur :
Naturel
-
Déplacement de l’actionneur :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,3
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Dimensions
-
Longueur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Largeur du produit :
7.35 mm [ .289 in ]
-
Longueur d’actionnement :
.64 mm [ .025 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
Autre
-
Grade :
Télécommunications